Aktiv Produktsymbol

SMM30 Serie

Mehrfachstecker für Wechselstrom/Gleichstrom

Übersicht

  • 20 bis 36 W
  • 5 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Austauschbare Stecker für den globalen Gebrauch

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60601
  • Sicherheitszulassungen – CE, FCC, PSE, TUV, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie SMM30 ist eine Familie medizinischer 30-W-AC/DC-Wandnetzteile mit austauschbaren Wechselstromsteckern. Sie ist zertifiziert nach den medizinischen 60601-1 Edition 3,1- und Sicherheitsstandards für 1 x MOPP-Anwendungen. Diese medizinischen Netzteile bieten Steckeroptionen für die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Australien und China und sind damit optimal für Anwendungen in Krankenhäusern und bei Dentalanwendungen, bei denen Zuverlässigkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wesentliche Anliegen sind.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Wandstecker
  • Klasse
     
    Medizinisch
  • Sicherheitsstandards
     
    60601
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,89 x 1,69 x 1,28
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    73,6 x 42,8 x 32,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SMM30-5 20 5 4 UL/cUL, TUV, FCC, CE, PSE 3D-Modell Bestandsabfrage SMM30-5 Muster anfordern Angebot anfordern
SMM30-6 24 6 4 UL/cUL, TUV, FCC, CE, PSE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
SMM30-9 27 9 3 UL/cUL, TUV, FCC, CE, PSE 3D-Modell Bestandsabfrage SMM30-9 Muster anfordern Angebot anfordern
SMM30-12 36 12 3 UL/cUL, TUV, FCC, CE, PSE 3D-Modell Bestandsabfrage SMM30-12 Muster anfordern Angebot anfordern
SMM30-15 30 15 2 UL/cUL, TUV, FCC, CE, PSE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
SMM30-18 30 18 1.66 UL/cUL, TUV, FCC, CE, PSE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
SMM30-24 36 24 1.5 UL/cUL, TUV, FCC, CE, PSE 3D-Modell Bestandsabfrage SMM30-24 Muster anfordern Angebot anfordern
SMM30-36 30 36 0.83 UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
SMM30-48 30 48 0.62 UL/cUL, TUV, FCC, CE, PSE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web