Aktiv

SMI5-USB Serie

Mehrfachstecker für Wechselstrom/Gleichstrom (USB-A-Eingang)

Übersicht

  • 5 W
  • 5 VDC Ausgang
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,075 W
  • Austauschbare Stecker für den globalen Gebrauch
  • Nach Limited Power Source (LPS)

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CCC, CE, FCC, PSE, RCM, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die SMI5 Serie ist ein 5-W-Wandstecker-AC/DC-Netzteil mit austauschbaren Steckern und einem integrierten USB-Eingangsstecker. Die Serie wurde neben der Einhaltung der vorgeschlagenen und strengeren EU-CoC-Tier-2-Anforderungen auch für die aktuelle DoE-Stufe-VI-Effizienznorm in den USA konzipiert. Konzipiert für den weltweiten Einsatz: Die CUI-SMI-Adapter enthalten Steckeroptionen für Nordamerika, Europa, Großbritannien, Australien und China. Dieser Netzteiladapter mit hohem Wirkungsgrad ist eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden unter Verwendung der neuesten Ökostromtechnologie globale Lösungen zu liefern.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Wandstecker
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60950, 62368
  • Effizienzstandards
     
    Level VI, EU2019/1782, CoC-Stufe2
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,85 x 1,358 x 1,043
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    47 x 34,5 x 26,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SMI5-5-I38 5 5 1 UL/cUL, RCM, CCC, PSE, CE, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SMI5-5-I38 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web