Die SMI36 Serie ist ein 36-W-Wandstecker-AC/DC-Netzteil mit austauschbaren Steckern. Die Serie wurde neben der Einhaltung der vorgeschlagenen und strengeren EU-CoC-Tier-2-Anforderungen auch für die DoE-Stufe-VI-Effizienznorm in den USA konzipiert. Konzipiert für den weltweiten Einsatz: Die CUI-SMI-Adapter enthalten Steckeroptionen für Nordamerika, Europa, Großbritannien, Australien und China. Dieser Netzteiladapter mit hohem Wirkungsgrad ist eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden unter Verwendung der neuesten Ökostromtechnologie globale Lösungen zu liefern.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
SMI36-5 | 25 | 5 | 5 | UL/cUL, RCM, CCC, PSE, CE, FCC, UKCA |
SMI36-9 | 30 | 9 | 3.34 | UL/cUL, RCM, CCC, PSE, CE, FCC, UKCA |
SMI36-12 | 36 | 12 | 3 | UL/cUL, RCM, CCC, PSE, CE, FCC, UKCA |
SMI36-15 | 36 | 15 | 2.4 | UL/cUL, RCM, CCC, PSE, CE, FCC, UKCA |
SMI36-24 | 36 | 24 | 1.5 | UL/cUL, RCM, CCC, PSE, CE, FCC, UKCA |
SMI36-48 | 36 | 48 | 0.75 | UL/cUL, RCM, CCC, PSE, CE, FCC, UKCA |