Aktiv

SMI36 Serie

Mehrfachstecker für Wechselstrom/Gleichstrom

Übersicht

  • 25 bis 36 W
  • 5 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,075 W
  • Austauschbare Stecker für den globalen Gebrauch
  • Nach Limited Power Source (LPS)

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CCC, CE, FCC, PSE, RCM, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die SMI36 Serie ist ein 36-W-Wandstecker-AC/DC-Netzteil mit austauschbaren Steckern. Die Serie wurde neben der Einhaltung der vorgeschlagenen und strengeren EU-CoC-Tier-2-Anforderungen auch für die DoE-Stufe-VI-Effizienznorm in den USA konzipiert. Konzipiert für den weltweiten Einsatz: Die CUI-SMI-Adapter enthalten Steckeroptionen für Nordamerika, Europa, Großbritannien, Australien und China. Dieser Netzteiladapter mit hohem Wirkungsgrad ist eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden unter Verwendung der neuesten Ökostromtechnologie globale Lösungen zu liefern.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Wandstecker
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60950, 62368
  • Effizienzstandards
     
    Level VI, EU2019/1782, CoC-Stufe2
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3,091 x 1,39 x 2,598
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    78,5 x 35,3 x 66
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SMI36-5 25 5 5 UL/cUL, RCM, CCC, PSE, CE, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SMI36-5 Muster anfordern Angebot anfordern
SMI36-9 30 9 3.34 UL/cUL, RCM, CCC, PSE, CE, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SMI36-9 Muster anfordern Angebot anfordern
SMI36-12 36 12 3 UL/cUL, RCM, CCC, PSE, CE, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SMI36-12 Muster anfordern Angebot anfordern
SMI36-15 36 15 2.4 UL/cUL, RCM, CCC, PSE, CE, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SMI36-15 Muster anfordern Angebot anfordern
SMI36-24 36 24 1.5 UL/cUL, RCM, CCC, PSE, CE, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SMI36-24 Muster anfordern Angebot anfordern
SMI36-48 36 48 0.75 UL/cUL, RCM, CCC, PSE, CE, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SMI36-48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web