Die SMI18 Serie ist ein 18-W-Wandstecker-AC/DC-Netzteil mit austauschbaren Steckern. Die Serie wurde neben der Einhaltung der vorgeschlagenen und strengeren EU-CoC-Tier-2-Anforderungen auch für die aktuellste DoE-Stufe-VI-Effizienznorm in den USA konzipiert. Konzipiert für den weltweiten Einsatz: Die CUI-SMI-Adapter enthalten Steckeroptionen für Nordamerika, Europa, Großbritannien, Australien und China. Dieser Netzteiladapter mit hohem Wirkungsgrad ist eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden unter Verwendung der neuesten Ökostromtechnologie globale Lösungen zu liefern.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
SMI18-5 | 15 | 5 | 3 | UL/cUL, CE, PSE, RCM, CCC, FCC, UKCA |
SMI18-5.9 | 17.7 | 5.9 | 3 | UL/cUL, CE, PSE, RCM, CCC, FCC, UKCA |
SMI18-9 | 19.8 | 9 | 2.2 | UL/cUL, CE, PSE, RCM, CCC, FCC, UKCA |
SMI18-12 | 19.2 | 12 | 1.6 | UL/cUL, CE, PSE, RCM, CCC, FCC, UKCA |
SMI18-15 | 19.5 | 15 | 1.3 | UL/cUL, CE, PSE, RCM, CCC, FCC, UKCA |
SMI18-18 | 19.8 | 18 | 1.1 | UL/cUL, CE, PSE, RCM, CCC, FCC, UKCA |
SMI18-24 | 19.2 | 24 | 0.8 | UL/cUL, CE, PSE, RCM, CCC, FCC, UKCA |