Bei der Serie SDM65-UD handelt es sich um ein medizinisches 65-W-AC-DC-Netzteil mit C8-Eingang, das gemäß den medizinischen Sicherheitsstandards 60601-1 Edition 3,1 für 2 x MOPP-Anwendungen und EMC-Anforderungen der 4. Ausgabe zertifiziert ist. Diese kompakten medizinischen Netzteile mit Stufe-VI-Effizienz und Klasse-II-Bauweise sind eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden weltweit globale Lösungen für medizinische und zahnärztliche Ausrüstung sowie die häusliche Gesundheitsvorsorge zur Verfügung zu stellen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
SDM65-12-UD | 60 | 12 | 5 | UKCA, UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC |
SDM65-15-UD | 65 | 15 | 4.34 | UKCA, UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC |
SDM65-18-UD | 65 | 18 | 3.62 | UKCA, UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC |
SDM65-19-UD | 65 | 19 | 3.43 | UKCA, UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC |
SDM65-24-UD | 65 | 24 | 2.71 | UKCA, UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC |
SDM65-48-UD | 65 | 48 | 1.36 | UKCA, UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC |