Aktiv Produktsymbol

SDM65-U Serie

Dreipoliger (C14) AC/DC-Desktopadapter

SDM65-U Serie
SDM65-U Serie
Serie SDM65-U mit Stecker

Übersicht

  • 60 bis 65 W
  • 12 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,21 W
  • 60601-1-2 4. Ausgabe EMV-Zulassungen für Sicherheit
  • Für 2 x MOPP Anwendungen konzipiert
  • LED-Indikator für Anschaltung

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60601
  • Sicherheitszulassungen – CE, FCC, PSE, TUV, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie SDM65-U handelt es sich um ein medizinisches 65-W-AC-DC-Netzteil mit C14-Eingang, das gemäß den medizinischen Sicherheitsstandards 60601-1 Edition 3,1 für 2 x MOPP-Anwendungen und EMC-Anforderungen der 4. Ausgabe zertifiziert ist. Diese medizinischen Netzteile sind kompakt, bieten eine Stufe-VI-Effizienz und sind eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden weltweit globale Lösungen für Ausrüstungen des medizinischen und dentalen Bereichs zur Verfügung zu stellen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    100–240
  • Verpackung
     
    Desktop
  • Klasse
     
    Medizinisch
  • Sicherheitsstandards
     
    60601
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    4,69 x 2,36 x 1,42
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    119 x 60 x 36
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SDM65-12-U 60 12 5 UKCA, UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SDM65-12-U Muster anfordern Angebot anfordern
SDM65-15-U 65 15 4.34 UKCA, UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SDM65-15-U Muster anfordern Angebot anfordern
SDM65-18-U 65 18 3.62 UKCA, UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SDM65-18-U Muster anfordern Angebot anfordern
SDM65-19-U 65 19 3.43 UKCA, UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SDM65-19-U Muster anfordern Angebot anfordern
SDM65-24-U 65 24 2.71 UKCA, UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SDM65-24-U Muster anfordern Angebot anfordern
SDM65-48-U 65 48 1.36 UKCA, UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SDM65-48-U Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web