Bei der Serie SDM36-UD handelt es sich um ein medizinisches 36-W-AC-DC-Netzteil mit C8-Eingang, das gemäß den medizinischen Sicherheitsstandards 60601-1 Edition 3,1 für 2 x MOPP-Anwendungen und EMC-Anforderungen der 4. Ausgabe zertifiziert ist. Diese kompakten medizinischen Netzteile mit Stufe-VI-Effizienz sind eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden weltweit globale Lösungen für medizinische und zahnärztliche Ausrüstung sowie die häusliche Gesundheitsvorsorge zur Verfügung zu stellen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
SDM36-5-UD | 25 | 5 | 5 | UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDM36-7.5-UD | 30 | 7.5 | 4 | UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDM36-9-UD | 36 | 9 | 4 | UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDM36-12-UD | 36 | 12 | 3 | UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDM36-15-UD | 36 | 15 | 2.4 | UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDM36-18-UD | 36 | 18 | 2 | UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDM36-24-UD | 36 | 24 | 1.5 | UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC, UKCA |