Aktiv Produktsymbol

SDM36-UD Serie

Zweipoliger (C8) AC/DC-Desktopadapter

SDM36-UD Serie
SDM36-UD Serie externes Netzteil Alternativbild

Übersicht

  • 25 bis 36 W
  • 5 bis 24 VDC Ausgangsoptionen
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,1 W
  • 60601-1-2 4. Ausgabe EMV-Zulassungen für Sicherheit
  • Für 2 x MOPP Anwendungen konzipiert
  • LED-Indikator für Anschaltung

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60601
  • Sicherheitszulassungen – CE, FCC, PSE, TUV, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie SDM36-UD handelt es sich um ein medizinisches 36-W-AC-DC-Netzteil mit C8-Eingang, das gemäß den medizinischen Sicherheitsstandards 60601-1 Edition 3,1 für 2 x MOPP-Anwendungen und EMC-Anforderungen der 4. Ausgabe zertifiziert ist. Diese kompakten medizinischen Netzteile mit Stufe-VI-Effizienz sind eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden weltweit globale Lösungen für medizinische und zahnärztliche Ausrüstung sowie die häusliche Gesundheitsvorsorge zur Verfügung zu stellen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Desktop
  • Klasse
     
    Medizinisch
  • Sicherheitsstandards
     
    60601
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3,9 x 1,97 x 1,3
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    99 x 50 x 33
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SDM36-5-UD 25 5 5 UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDM36-5-UD Muster anfordern Angebot anfordern
SDM36-7.5-UD 30 7.5 4 UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDM36-7.5-UD Muster anfordern Angebot anfordern
SDM36-9-UD 36 9 4 UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDM36-9-UD Muster anfordern Angebot anfordern
SDM36-12-UD 36 12 3 UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDM36-12-UD Muster anfordern Angebot anfordern
SDM36-15-UD 36 15 2.4 UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDM36-15-UD Muster anfordern Angebot anfordern
SDM36-18-UD 36 18 2 UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDM36-18-UD Muster anfordern Angebot anfordern
SDM36-24-UD 36 24 1.5 UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDM36-24-UD Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web