Bei der Serie SDM120-UD handelt es sich um ein 120medizinisches -W-AC-DC-Netzteil mit C8-Eingang, das gemäß den medizinischen Sicherheitsstandards 60601-1 Edition 3,1 für MOPP-Anwendungen und EMC-Anforderungen der 4. Ausgabe zertifiziert ist. Diese kompakten medizinischen Netzteile mit Stufe-VI-Effizienz sind eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden weltweit globale Lösungen für medizinische und zahnärztliche Ausrüstung sowie die häusliche Gesundheitsvorsorge zur Verfügung zu stellen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
SDM120-12-UD | 110 | 12 | 9.16 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
SDM120-16-UD | 120 | 16 | 7.5 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
SDM120-19-UD | 120 | 19 | 6.31 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
SDM120-24-UD | 120 | 24 | 5 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
SDM120-48-UD | 130 | 48 | 2.7 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |