Aktiv Produktsymbol

SDM120-UD Serie

Zweipoliger (C8) AC/DC-Desktopadapter

SDM120-UD Serie

Übersicht

  • 110 bis 130 W
  • 12 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,21 W
  • LED-Indikator für Anschaltung

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60601
  • Sicherheitszulassungen – CE, FCC, TUV, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie SDM120-UD handelt es sich um ein 120medizinisches -W-AC-DC-Netzteil mit C8-Eingang, das gemäß den medizinischen Sicherheitsstandards 60601-1 Edition 3,1 für MOPP-Anwendungen und EMC-Anforderungen der 4. Ausgabe zertifiziert ist. Diese kompakten medizinischen Netzteile mit Stufe-VI-Effizienz sind eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden weltweit globale Lösungen für medizinische und zahnärztliche Ausrüstung sowie die häusliche Gesundheitsvorsorge zur Verfügung zu stellen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Desktop
  • Klasse
     
    Medizinisch
  • Sicherheitsstandards
     
    60601
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    5,39 x 2,32 x 1,34
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    137 x 59 x 34
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SDM120-12-UD 110 12 9.16 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SDM120-12-UD Muster anfordern Angebot anfordern
SDM120-16-UD 120 16 7.5 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
SDM120-19-UD 120 19 6.31 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
SDM120-24-UD 120 24 5 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SDM120-24-UD Muster anfordern Angebot anfordern
SDM120-48-UD 130 48 2.7 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web