SDI90-U Serie

Dreipoliger (C14) AC/DC-Desktopadapter

SDI90-U Externes Netzteil
SDI90-U Externes Netzteil
SDI90-U mit Kabel

Übersicht

  • 84 bis 90 W
  • 12 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Leistungsfaktorkorrektur
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,21 W
  • Nach Limited Power Source (LPS)

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, FCC, PSE, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die SDI90-U Serie ist ein 90-W-Desktop-AC/DC-Netzteil, das der im Jahr 2016 in den USA in Kraft getretenen Stufe-VI-Effizienznorm entspricht.  Der mit aktiver Leistungsfaktorkorrektur, einer Reihe von Sicherheitszertifizierungen und einer Nulllast-Leerlaufleistung von unter 0,21 W ausgestattete SDI90-U Desktop-Adapter ist die ideale Lösung, um den aktuellsten Leistungsvorschriften einen Schritt voraus zu bleiben.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Desktop
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60950, 62368
  • Effizienzstandards
     
    Level VI, EU2019/1782
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    5,945 x 2,52 x 1,417
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    151 x 64 x 36
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SDI90-12-U 84 12 7 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDI90-12-U Muster anfordern Angebot anfordern
SDI90-15-U 90 15 6 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDI90-15-U Muster anfordern Angebot anfordern
SDI90-18-U 90 18 5 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDI90-18-U Muster anfordern Angebot anfordern
SDI90-19-U 90 19 4.74 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDI90-19-U Muster anfordern Angebot anfordern
SDI90-24-U 90 24 3.75 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDI90-24-U Muster anfordern Angebot anfordern
SDI90-48-U 90 48 1.88 UL/cUL, CE, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDI90-48-U Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web