Die SDI90-U Serie ist ein 90-W-Desktop-AC/DC-Netzteil, das der im Jahr 2016 in den USA in Kraft getretenen Stufe-VI-Effizienznorm entspricht. Der mit aktiver Leistungsfaktorkorrektur, einer Reihe von Sicherheitszertifizierungen und einer Nulllast-Leerlaufleistung von unter 0,21 W ausgestattete SDI90-U Desktop-Adapter ist die ideale Lösung, um den aktuellsten Leistungsvorschriften einen Schritt voraus zu bleiben.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
SDI90-12-U | 84 | 12 | 7 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI90-15-U | 90 | 15 | 6 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI90-18-U | 90 | 18 | 5 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI90-19-U | 90 | 19 | 4.74 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI90-24-U | 90 | 24 | 3.75 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI90-48-U | 90 | 48 | 1.88 | UL/cUL, CE, FCC, UKCA |