Aktiv

SDI65-UD Serie

Zweipoliger (C8) AC/DC-Desktopadapter

SDI65-UD Serie
SDI65-UD Serie
SDI65-UD Vorderansicht
SDI65-UD Rückansicht
SDI65-UD Serie

Übersicht

  • 60 bis 65 W
  • 12 bis 56 VDC Ausgangsoptionen
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,15 W
  • Erfüllt NRCan, ErP 2019/1782
  • Nach Limited Power Source (LPS)

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CB, CE, FCC, PSE, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die SDI65-UD Serie ist ein 65-W-Desktop-AC/DC-Netzteil, das neben den vorgeschlagenen und strengeren EU-CoC-Tier-2-Anforderungen auch der aktuellen DoE-Stufe-VI-Effizienznorm in den USA entspricht.  Der mit einer Reihe von Sicherheitszertifizierungen und einer Nulllast-Leerlaufleistung von unter 0,15 W ausgestattete SDI65-UD Desktop-Adapter ist die ideale Lösung, um den aktuellsten Leistungsvorschriften einen Schritt voraus zu bleiben.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Desktop
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60950, 62368
  • Effizienzstandards
     
    Level VI, EU2019/1782, CoC-Stufe2
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    4,528 x 2,087 x 1,496
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    115 x 53 x 38
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SDI65-12-UD 60 12 5 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDI65-12-UD Muster anfordern Angebot anfordern
SDI65-15-UD 65 15 4.34 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDI65-15-UD Muster anfordern Angebot anfordern
SDI65-18-UD 65 18 3.62 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDI65-18-UD Muster anfordern Angebot anfordern
SDI65-19-UD 65 19 3.43 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDI65-19-UD Muster anfordern Angebot anfordern
SDI65-24-UD 65 24 2.71 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDI65-24-UD Muster anfordern Angebot anfordern
SDI65-48-UD 65 48 1.36 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDI65-48-UD Muster anfordern Angebot anfordern
SDI65-56-UD 65.52 56 1.17 UL/cUL, PSE, CB, UKCA -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web