Die SDI65-U Serie ist ein 65-W-Desktop-AC/DC-Netzteil mit C14 Eingang, das neben den vorgeschlagenen und strengeren EU-CoC-Tier-2-Anforderungen auch der aktuellen DoE-Stufe-VI-Effizienznorm in den USA entspricht. Der mit einer Reihe von Sicherheitszertifizierungen und einer Nulllast-Leerlaufleistung von unter 0,15 W ausgestattete SDI65-U Desktop-Adapter ist die ideale Lösung, um den aktuellsten Leistungsvorschriften einen Schritt voraus zu bleiben.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
SDI65-12-U | 60 | 12 | 5 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI65-15-U | 65 | 15 | 4.34 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI65-18-U | 65 | 18 | 3.62 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI65-19-U | 65 | 19 | 3.43 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI65-24-U | 65 | 24 | 2.71 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI65-48-U | 65 | 48 | 1.36 | FCC, UL/cUL, PSE, CE, UKCA |
SDI65-56-U | 65.52 | 56 | 1.17 | UL/cUL, PSE, CB, UKCA |