Aktiv

SDI50-UD Serie

Zweipoliger (C8) AC/DC-Desktopadapter

SDI50-UD Serie
SDI50-UD Serie
SDI50-UD Vorderansicht
SDI50-UD Rückansicht
SDI50-UD mit Kabel

Übersicht

  • 45 bis 50 W
  • 9 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,15 W
  • Entspricht NRCan, ErP 2011 Phase II
  • Nach Limited Power Source (LPS)

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, FCC, PSE, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die SDI50-UD Serie ist ein 50-W-Desktop-AC/DC-Netzteil, das neben den vorgeschlagenen und strengeren EU-CoC-Tier-2-Anforderungen auch der aktuellen DoE-Stufe-VI-Effizienznorm in den USA entspricht.  Der mit einer Reihe von Sicherheitszertifizierungen und einer Nulllast-Leerlaufleistung von unter 0,15 W ausgestattete SDI50-UD Desktop-Adapter ist die ideale Lösung, um den aktuellsten Leistungsvorschriften einen Schritt voraus zu bleiben.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Desktop
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60950, 62368
  • Effizienzstandards
     
    Level VI, EU2019/1782, CoC-Stufe2
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    4,528 x 2,087 x 1,496
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    115 x 53 x 38
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SDI50-9-UD 45 9 5 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDI50-9-UD Muster anfordern Angebot anfordern
SDI50-12-UD 50 12 4.2 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDI50-12-UD Muster anfordern Angebot anfordern
SDI50-15-UD 50 15 3.34 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDI50-15-UD Muster anfordern Angebot anfordern
SDI50-18-UD 50 18 2.78 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDI50-18-UD Muster anfordern Angebot anfordern
SDI50-19-UD 50 19 2.64 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
SDI50-24-UD 50 24 2.1 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDI50-24-UD Muster anfordern Angebot anfordern
SDI50-48-UD 50 48 1.05 PSE, UL/cUL, CE, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDI50-48-UD Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web