Die SDI50-U Serie ist ein 50-W-Desktop-AC/DC-Netzteil mit C14 Eingang, das neben den vorgeschlagenen und strengeren EU-CoC-Tier-2-Anforderungen auch der in den USA in Kraft getretenen DoE-Stufe-VI-Effizienznorm entspricht. Der mit einer Reihe von Sicherheitszertifizierungen und einer Nulllast-Leerlaufleistung von unter 0,15 W ausgestattete SDI50-U Desktop-Adapter ist die ideale Lösung, um den aktuellsten Leistungsvorschriften einen Schritt voraus zu bleiben.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
SDI50-9-U | 45 | 9 | 5 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI50-12-U | 50 | 12 | 4.2 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI50-15-U | 50 | 15 | 3.34 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI50-18-U | 50 | 18 | 2.78 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI50-19-U | 50 | 19 | 2.64 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI50-24-U | 50 | 24 | 2.1 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI50-48-U | 50 | 48 | 1.05 | UL/cUL, CE, PSE, FCC, UKCA |