Aktiv

SDI50-U Serie

Dreipoliger (C14) AC/DC-Desktopadapter

SDI50-U Serie
SDI50-U Serie
SDI50-U Vorderansicht
SDI50-U Rückansicht
SDI50-U mit Kabel

Übersicht

  • 45 bis 50 W
  • 9 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,15 W
  • Entspricht NRCan, ErP 2011 Phase II
  • Nach Limited Power Source (LPS)

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, FCC, PSE, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die SDI50-U Serie ist ein 50-W-Desktop-AC/DC-Netzteil mit C14 Eingang, das neben den vorgeschlagenen und strengeren EU-CoC-Tier-2-Anforderungen auch der in den USA in Kraft getretenen DoE-Stufe-VI-Effizienznorm entspricht. Der mit einer Reihe von Sicherheitszertifizierungen und einer Nulllast-Leerlaufleistung von unter 0,15 W ausgestattete SDI50-U Desktop-Adapter ist die ideale Lösung, um den aktuellsten Leistungsvorschriften einen Schritt voraus zu bleiben.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Desktop
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60950, 62368
  • Effizienzstandards
     
    Level VI, EU2019/1782, CoC-Stufe2
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    4,528 x 2,087 x 1,496
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    115 x 53 x 38
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web