Die SDI300G-U-Serie ein 300-W-Desktopnetzteil mit C14-Eingang, das eine schnelle und effiziente Stromversorgung in einem kompakten Gehäuse bietet. Diese Modelle verfügen über GaN-Technologie und erfüllen die aktuellen US DoE Level VI Effizienzstandards. Diese Serie ist ideal für IoT-, Verbraucher- und Industrieanwendungen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
SDI300G-12-U | 288 | 12 | 24 | CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE |
SDI300G-15-U | 300 | 15 | 20 | CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE |
SDI300G-19-U | 300 | 19 | 15.79 | CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE |
SDI300G-24-U | 300 | 24 | 12.5 | CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE |
SDI300G-48-U | 300 | 48 | 6.25 | CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE |
SDI300G-56-U | 300 | 56 | 5.36 | CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE |