Die SDI18-U Serie ist ein 18-W-Desktop-AC/DC-Netzteil mit C14 Eingang, das neben den vorgeschlagenen und strengeren EU-CoC-Tier-2-Anforderungen auch der in den USA in Kraft getretenen DoE-Stufe-VI-Effizienznorm entspricht. Der mit einer Reihe von Sicherheitszertifizierungen und einer Nulllast-Leerlaufleistung von unter 0,075 W ausgestattete SDI18-U Desktop-Adapter ist die ideale Lösung, um den aktuellsten Leistungsvorschriften einen Schritt voraus zu bleiben.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
SDI18-5-U | 15 | 5 | 3 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI18-5.9-U | 17.7 | 5.9 | 3 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI18-9-U | 19.8 | 9 | 2.2 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI18-12-U | 19.2 | 12 | 1.6 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI18-15-U | 19.5 | 15 | 1.3 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI18-24-U | 19.2 | 24 | 0.8 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |