Aktiv

SDI120G-U Serie

AC/DC-Desktopadapter mit dreipoligem (C14) Eingang

SDI120G-U Serie
SDI120G-U Serie Vorderansicht
SDI120G-U Serie Rückansicht
SDI120G-U Serie mit Kabel

Übersicht

  • 108 bis 120 W
  • 12 bis 56 VDC Ausgangsoptionen
  • Galliumnitrid (GaN)-Technologie
  • Kompaktes Design

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, FCC, PSE, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die SDI120G-U-Serie ein 120-W-Desktopnetzteil mit C14-Eingang, das eine schnelle und effiziente Stromversorgung in einem kompakten Gehäuse bietet. Diese Modelle verfügen über GaN-Technologie und erfüllen die aktuellen US DoE Level VI Effizienzstandards. Diese Serie ist ideal für IoT-, Verbraucher- und Industrieanwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Desktop
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Effizienzstandards
     
    Level VI
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    5,2 x 2,01 x 1,26
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    132 x 51 x 32
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SDI120G-12-U 108 12 9 CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE 3D-Modell Bestandsabfrage SDI120G-12-U Muster anfordern Angebot anfordern
SDI120G-19-U 119.7 19 6.3 CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE 3D-Modell Bestandsabfrage SDI120G-19-U Muster anfordern Angebot anfordern
SDI120G-20-U 120 20 6 CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
SDI120G-24-U 120 24 5 CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE 3D-Modell Bestandsabfrage SDI120G-24-U Muster anfordern Angebot anfordern
SDI120G-48-U 120 48 2.5 CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE 3D-Modell Bestandsabfrage SDI120G-48-U Muster anfordern Angebot anfordern
SDI120G-56-U 119.8 56 2.14 CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web