Die SDI120-U Serie ist ein 120-W-Desktop-AC/DC-Netzteil, das der im Jahr 2016 in den USA in Kraft getretenen Stufe-VI-Effizienznorm entspricht. Der mit aktiver Leistungsfaktorkorrektur, einer Reihe von Sicherheitszertifizierungen und einer Nulllast-Leerlaufleistung von unter 0,21 W ausgestattete SDI120-U Desktop-Adapter ist die ideale Lösung, um den aktuellsten Leistungsvorschriften einen Schritt voraus zu bleiben.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
SDI120-12-U | 120 | 12 | 9 | UL/cUL, GS, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI120-16-U | 120 | 16 | 7.5 | UL/cUL, GS, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI120-19-U | 120 | 19 | 6.3 | UL/cUL, GS, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI120-24-U | 120 | 24 | 5 | UL/cUL, GS, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI120-48-U | 120 | 48 | 2.5 | UL/cUL, GS, PSE, CE, FCC, UKCA |