SDI120-U Serie

Dreipoliger (C14) AC/DC-Desktopadapter

SDI120-U Externes Netzteil
SDI120-U Externes Netzteil
SDI12-U Untenansicht mit Kabel

Übersicht

  • 120 W
  • 12 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Leistungsfaktorkorrektur
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,21 W

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, FCC, GS, PSE, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die SDI120-U Serie ist ein 120-W-Desktop-AC/DC-Netzteil, das der im Jahr 2016 in den USA in Kraft getretenen Stufe-VI-Effizienznorm entspricht.  Der mit aktiver Leistungsfaktorkorrektur, einer Reihe von Sicherheitszertifizierungen und einer Nulllast-Leerlaufleistung von unter 0,21 W ausgestattete SDI120-U Desktop-Adapter ist die ideale Lösung, um den aktuellsten Leistungsvorschriften einen Schritt voraus zu bleiben.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Desktop
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60950, 62368
  • Effizienzstandards
     
    Level VI, EU2019/1782
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    6,618 x 2,595 x 1,535
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    168,1 x 65,9 x 39
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SDI120-12-U 120 12 9 UL/cUL, GS, PSE, CE, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDI120-12-U Muster anfordern Angebot anfordern
SDI120-16-U 120 16 7.5 UL/cUL, GS, PSE, CE, FCC, UKCA 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
SDI120-19-U 120 19 6.3 UL/cUL, GS, PSE, CE, FCC, UKCA 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
SDI120-24-U 120 24 5 UL/cUL, GS, PSE, CE, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDI120-24-U Muster anfordern Angebot anfordern
SDI120-48-U 120 48 2.5 UL/cUL, GS, PSE, CE, FCC, UKCA 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web