NRND

VXO78-500-M Serie

4-poliger potenzialgebundener DC/DC-Wandler (SMT)

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

VXO78-500-M Serie
VXO78-500-M Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 0,5 A
  • 3 bis 15 VDC Ausgangsoptionen
  • 36 VDC max. Eingangsspannung
  • Sehr kompaktes SMT-Gehäuse
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Großer Eingangsspannungsbereich
  • Nulllast-Leerlaufleistung schon ab 0,2 mA
  • Wirkungsgrad bis 95 %

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Die Reihe der kompakten, potenzialgebundenen VXO78-500-M Open-Frame-DC/DC-Wandler ist ein hochleistungsfähiger Ersatz für Linearregler in einem kurzschlussgeschützten SMT-Paket. Im Gegensatz zu Linearreglern ist die VXO78-500-M DC-Schaltreglerreihe mit bis zu 95 % äußerst effizient. Diese Reihe eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen der Platz auf der Leiterplatte knapp ist und die Maximierung der Energieeffizienz ein Problem darstellt.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SMT
  • Isolierung (VDC)
     
    0
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,49 x 0,53 x 0,14
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    12,5 x 13,5 x 3,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
VXO7803-500-M 4.75–36 1.65 3.3 0.5 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VXO7803-500-M
VXO7805-500-M 6.5–36 2.5 5 0.5 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VXO7805-500-M
VXO7809-500-M 12–36 4.5 9 0.5 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VXO7809-500-M
VXO78012-500-M 15–36 6 12 0.5 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VXO78012-500-M
VXO78015-500-M 19–36 7.5 15 0.5 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VXO78015-500-M

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web