Empfohlener Ersatz
Datenblatt
Die Reihe der kompakten, potenzialgebundenen VXO78-500-M Open-Frame-DC/DC-Wandler ist ein hochleistungsfähiger Ersatz für Linearregler in einem kurzschlussgeschützten SMT-Paket. Im Gegensatz zu Linearreglern ist die VXO78-500-M DC-Schaltreglerreihe mit bis zu 95 % äußerst effizient. Diese Reihe eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen der Platz auf der Leiterplatte knapp ist und die Maximierung der Energieeffizienz ein Problem darstellt.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
VXO7803-500-M | 4.75–36 | 1.65 | 3.3 | 0.5 |
VXO7805-500-M | 6.5–36 | 2.5 | 5 | 0.5 |
VXO7809-500-M | 12–36 | 4.5 | 9 | 0.5 |
VXO78012-500-M | 15–36 | 6 | 12 | 0.5 |
VXO78015-500-M | 19–36 | 7.5 | 15 | 0.5 |