Nicht mehr lieferbar

V78-1500R Serie

3-poliger potenzialgebundener DC/DC-Wandler (SIP)

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

V78-1500R Serie
V78-1500R Alternativansicht

Übersicht

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    0
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,45 x 0,69 x 0,35
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    17,5 x 11,5 x 9
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Bestandsabfrage
V7802-1500R 4.75–18 3.75 2.5 1.5 Bestandsabfrage V7802-1500R
V7803-1500R 4.75–18 5 3.3 1.5 Bestandsabfrage V7803-1500R
V7805-1500R 6.5–18 7.5 5 1.5 Bestandsabfrage V7805-1500R
V7806-1500R 8–18 9.75 6.5 1.5 Bestandsabfrage V7806-1500R
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web