Aktiv

P78B-500 Serie

3-poliger potenzialgebundener DC/DC-Wandler (SIP)

P78B-500 Serie
P78B-500 Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 0,5 A
  • 1 bis 15 VDC Ausgangsoptionen
  • 36 VDC max. Eingangsspannung
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Kontinuierlicher Schaltkreisschutz
  • Geringe Restwelligkeit, geräuscharm
  • Polkompatibel mit LM78XX Linearreglern

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Die Serie P78B-500 ist eine Familie von kompakten, potenzialgebundenen DC/DC-Wandlern wurde als leistungsstarke Alternative zu Linearreglern entwickelt. Diese Serie ist in einem kompakten 3-Pin-SIP-Gehäuse untergebracht und ist pin-kompatibel mit LM78XX-Modellreglern. Sie zeichnet sich durch geringe Restwelligkeit und geringes Rauschen aus. Darüber hinaus benötigt der P78 DC-Schaltregler keinen Wärmeableiter. Dadurch ist er optimal für Anwendungen geeignet, bei denen ein äußerst geringes Platzangebot auf der Leiterplatte auf hohe Anforderungen in Sachen Energieeffizienz trifft.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    0
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,46 x 0,3 x 0,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    11,6 x 7,6 x 10,2
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss
  • Klasse
     
    Kommerziell

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
P7802B-500 4.75–36 0.5 0.9 1.8 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage P7802B-500 Muster anfordern Angebot anfordern
P7803B-500 4.75–36 0.5 1.65 3.3 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage P7803B-500 Muster anfordern Angebot anfordern
P7805B-500 6.5–36 0.5 2.5 5 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage P7805B-500 Muster anfordern Angebot anfordern
P7806B-500 8–36 0.5 3.25 6.5 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage P7806B-500 Muster anfordern Angebot anfordern
P7809B-500 11–36 0.5 4.5 9 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage P7809B-500 Muster anfordern Angebot anfordern
P7812B-500 15–36 0.5 6 12 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage P7812B-500 Muster anfordern Angebot anfordern
P7815B-500 18–36 0.5 7.5 15 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage P7815B-500 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web