Die Serie P78B-500 ist eine Familie von kompakten, potenzialgebundenen DC/DC-Wandlern wurde als leistungsstarke Alternative zu Linearreglern entwickelt. Diese Serie ist in einem kompakten 3-Pin-SIP-Gehäuse untergebracht und ist pin-kompatibel mit LM78XX-Modellreglern. Sie zeichnet sich durch geringe Restwelligkeit und geringes Rauschen aus. Darüber hinaus benötigt der P78 DC-Schaltregler keinen Wärmeableiter. Dadurch ist er optimal für Anwendungen geeignet, bei denen ein äußerst geringes Platzangebot auf der Leiterplatte auf hohe Anforderungen in Sachen Energieeffizienz trifft.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) |
---|---|---|---|---|
P7802B-500 | 4.75–36 | 0.5 | 0.9 | 1.8 |
P7803B-500 | 4.75–36 | 0.5 | 1.65 | 3.3 |
P7805B-500 | 6.5–36 | 0.5 | 2.5 | 5 |
P7806B-500 | 8–36 | 0.5 | 3.25 | 6.5 |
P7809B-500 | 11–36 | 0.5 | 4.5 | 9 |
P7812B-500 | 15–36 | 0.5 | 6 | 12 |
P7815B-500 | 18–36 | 0.5 | 7.5 | 15 |