Die kompakte, potenzialgebundene DC/DC-Wandler-Serie P78B-1000 wurde als leistungsstarke Alternative zu Linearreglern entwickelt. Diese Serie ist in einem kompakten SIP-Gehäuse untergebracht und ist pin-kompatibel mit LM78XX-Modellreglern. Sie zeichnet sich durch geringe Restwelligkeit und geringes Rauschen aus. Darüber hinaus benötigt der P78 DC-Schaltregler keinen Wärmeableiter. Dadurch ist er optimal für Anwendungen geeignet, bei denen ein äußerst geringes Platzangebot auf der Leiterplatte auf hohe Anforderungen in Sachen Energieeffizienz trifft.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) |
---|---|---|---|---|
P7802B-1000 | 4.75–36 | 1 | 1.8 | 1.8 |
P7803B-1000 | 4.75–36 | 1 | 3.3 | 3.3 |
P7805B-1000 | 6.5–36 | 1 | 5 | 5 |
P7806B-1000 | 8–36 | 1 | 6.5 | 6.5 |
P7812B-1000 | 15–36 | 1 | 12 | 12 |
P7815B-1000 | 18–36 | 1 | 15 | 15 |