Aktiv

P78B-1000 Serie

3-poliger potenzialgebundener DC/DC-Wandler (SIP)

P78B-1000 Serie
P78B-1000 Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 1 A
  • 36 VDC max. Eingangsspannung
  • Polkompatibel mit LM78XX Linearreglern
  • Kompaktes SIP3-Paket
  • Geringe Restwelligkeit, geräuscharm
  • Temperaturbereich -40 bis +90 °C

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Die kompakte, potenzialgebundene DC/DC-Wandler-Serie P78B-1000 wurde als leistungsstarke Alternative zu Linearreglern entwickelt. Diese Serie ist in einem kompakten SIP-Gehäuse untergebracht und ist pin-kompatibel mit LM78XX-Modellreglern. Sie zeichnet sich durch geringe Restwelligkeit und geringes Rauschen aus. Darüber hinaus benötigt der P78 DC-Schaltregler keinen Wärmeableiter. Dadurch ist er optimal für Anwendungen geeignet, bei denen ein äußerst geringes Platzangebot auf der Leiterplatte auf hohe Anforderungen in Sachen Energieeffizienz trifft.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    0
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,46 x 0,3 x 0,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    11,6 x 7,6 x 10,2
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kontinuierlicher Kurzschluss
  • Klasse
     
    Kommerziell

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
P7802B-1000 4.75–36 1 1.8 1.8 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage P7802B-1000 Muster anfordern Angebot anfordern
P7803B-1000 4.75–36 1 3.3 3.3 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage P7803B-1000 Muster anfordern Angebot anfordern
P7805B-1000 6.5–36 1 5 5 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage P7805B-1000 Muster anfordern Angebot anfordern
P7806B-1000 8–36 1 6.5 6.5 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage P7806B-1000 Muster anfordern Angebot anfordern
P7812B-1000 15–36 1 12 12 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage P7812B-1000 Muster anfordern Angebot anfordern
P7815B-1000 18–36 1 15 15 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage P7815B-1000 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web