Die Reihe der kompakten, gekapselten P783-S potenzialgebundenen DC/DC-Wandler mit 3 A Ausgangsstrom, EN 62368-1-Zertifizierung und Leerlauf-Eingangsstrom bereits ab 2 mA wurde als ein hochleistungsfähiger Ersatz für Linearregler konzipiert. Die P783-S DC-Schaltregler-Serie äußerst effizient bis zu 97 % und benötigt keine Wärmeableitung. Dadurch ist sie optimal für Anwendungen geeignet, bei denen ein äußerst geringes Platzangebot auf der Leiterplatte auf hohe Anforderungen und Optimierung in Sachen Energieeffizienz trifft, wie z. B. Industriesteuerung und Instrumentierung.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
P783-Q24-S3-S | 8–36 | 10 | 3.3 | 3 |
P783-Q24-S5-S | 8–36 | 15 | 5 | 3 |
P783-Q24-S6-S | 8–36 | 19.5 | 6.5 | 3 |
P783-Q24-S9-S | 13–36 | 27 | 9 | 3 |
P783-Q24-S12-S | 16–36 | 36 | 12 | 3 |
P783-Q24-S15-S | 19–36 | 45 | 15 | 3 |