NRND

P7805-S Serie

3-poliger potenzialgebundener DC/DC-Wandler (SIP)

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

Übersicht

  • 0,5 A
  • 1 bis 15 VDC Ausgangsoptionen
  • 32 VDC max. Eingangsspannung
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Polkompatibel mit LM78XX und LM79XX Linearreglern
  • Großer Eingangsspannungsbereich
  • Geeignet für negative Ausgangsanwendungen
  • Geringe Restwelligkeit, geräuscharm
  • Wirkungsgrad bis 96 %

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Die Reihe der kompakten, nicht-isolierten P7805-S DC/DC-Wandler ist ein hochleistungsfähiger Ersatz für Linearregler. Durch Nutzung von Schalttechnologie ist diese Reihe formatkompatibel mit LM78XX- und LM79XX-Modell-Reglern und TO-220-Gehäuse. Im Gegensatz zu Linearreglern ist der P7805-S DC-Schaltregler äußerst effizient und benötigt keinen Wärmeableitung. Dadurch ist er optimal für Anwendungen geeignet, bei denen ein äußerst geringes Platzangebot auf der Leiterplatte auf hohe Anforderungen und Optimierung in Sachen Energieeffizienz trifft.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    0
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,457 x 0,295 x 0,402
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    11,6 x 7,5 x 10,2

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
P7805-Q24-S3-S 4.75–28 1.65 3.3 0.5 -- -- Bestandsabfrage P7805-Q24-S3-S
P7805-Q24-S5-S 6.5–32 2.5 5 0.5 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage P7805-Q24-S5-S
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web