Nicht mehr lieferbar

VWQAS2-SIP Serie

2 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Dualausgang, 9-Pol SIP, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A)
VWQAS2-Q24-D5-SIP 9–36 2 5/ -5 0.2/ 0.2
VWQAS2-Q24-D9-SIP 9–36 2 9/ -9 0.11/ 0.11
VWQAS2-Q24-D12-SIP 9–36 2 12/ -12 0.08/ 0.08
VWQAS2-Q24-D15-SIP 9–36 2 15/ -15 0.07/ 0.07
VWQAS2-Q48-D5-SIP 18–72 2 5/ -5 0.2/ 0.2
VWQAS2-Q48-D9-SIP 18–72 2 9/ -9 0.11/ 0.11
VWQAS2-Q48-D12-SIP 18–72 2 12/ -12 0.08/ 0.08
VWQAS2-Q48-D15-SIP 18–72 2 15/ -15 0.07/ 0.07
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web