Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
VWRBT2-D12-S3.3-SMT | 9–18 | 2 | 3.3 | 0.5 |
VWRBT2-D12-S5-SMT | 9–18 | 2 | 5 | 0.4 |
VWRBT2-D12-S9-SMT | 9–18 | 2 | 9 | 0.22 |
VWRBT2-D12-S12-SMT | 9–18 | 2 | 12 | 0.17 |
VWRBT2-D12-S15-SMT | 9–18 | 2 | 15 | 0.13 |
VWRBT2-D24-S3.3-SMT | 18–36 | 2 | 3.3 | 0.5 |
VWRBT2-D24-S5-SMT | 18–36 | 2 | 5 | 0.4 |
VWRBT2-D24-S9-SMT | 18–36 | 2 | 9 | 0.22 |
VWRBT2-D24-S12-SMT | 18–36 | 2 | 12 | 0.17 |
VWRBT2-D24-S15-SMT | 18–36 | 2 | 15 | 0.13 |