Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
VWRAS2-D5-D5-SIP | 4.5–9 | 2 | 5/ -5 | 0.2/ 0.2 |
VWRAS2-D5-D9-SIP | 4.5–9 | 2 | 9/ -9 | 0.11/ 0.11 |
VWRAS2-D5-D12-SIP | 4.5–9 | 2 | 12/ -12 | 0.08/ 0.08 |
VWRAS2-D5-D15-SIP | 4.5–9 | 2 | 15/ -15 | 0.07/ 0.07 |
VWRAS2-D12-D5-SIP | 9–18 | 2 | 5/ -5 | 0.2/ 0.2 |
VWRAS2-D12-D9-SIP | 9–18 | 2 | 9/ -9 | 0.11/ 0.11 |
VWRAS2-D12-D12-SIP | 9–18 | 2 | 12/ -12 | 0.08/ 0.08 |
VWRAS2-D12-D15-SIP | 9–18 | 2 | 15/ -15 | 0.07/ 0.07 |
VWRAS2-D24-D5-SIP | 18–36 | 2 | 5/ -5 | 0.2/ 0.2 |
VWRAS2-D24-D9-SIP | 18–36 | 2 | 9/ -9 | 0.11/ 0.11 |
VWRAS2-D24-D12-SIP | 18–36 | 2 | 12/ -12 | 0.08/ 0.08 |
VWRAS2-D24-D15-SIP | 18–36 | 2 | 15/ -15 | 0.07/ 0.07 |
VWRAS2-D48-D5-SIP | 36–72 | 2 | 5/ -5 | 0.2/ 0.2 |
VWRAS2-D48-D9-SIP | 36–72 | 2 | 9/ -9 | 0.11/ 0.11 |
VWRAS2-D48-D12-SIP | 36–72 | 2 | 12/ -12 | 0.08/ 0.08 |
VWRAS2-D48-D15-SIP | 36–72 | 2 | 15/ -15 | 0.07/ 0.07 |