NRND

VIBLSD1-SIP Serie

7-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SIP)

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

VIBLSD1-SIP Serie
VIBLSD1-SIP Alternativansicht

Übersicht

  • 1 W
  • 1:1 Eingangsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • 7-poliges Branchenstandard-SIP-Gehäuse
  • Interne SMD-Konstruktion
  • UL94-V0 Verpackungsmaterial
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Die geregelte VIBLSD1-SIP-DC/DC-Wandler-Serie wurde entwickelt, um eine wirtschaftliche und zuverlässige Lösung für die Wandlung und/oder Isolierung von DC-Versorgungsschienen in einem verteilten Stromversorgungssystem bereitzustellen. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten SIP-Gehäuse untergebracht und bieten einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C. Sie eignen sich optimal für eine Vielzahl von digitalen Schaltungen, Test-/Messtechnik, Prozess- und Maschinensteuerungen sowie Telekom-Anwendungen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1000
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,77 x 0,24 x 0,39
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    19,6 x 6 x 10
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) PCB-Footprint Bestandsabfrage
VIBLSD1-S5-S12-SIP 4.75–5.25 1 12 0.08 -- Bestandsabfrage VIBLSD1-S5-S12-SIP
VIBLSD1-S12-S24-SIP 11.4–12.6 1 24 0.042 PCB-Footprint --
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web