Die geregelte VIBLSD1-SIP-DC/DC-Wandler-Serie wurde entwickelt, um eine wirtschaftliche und zuverlässige Lösung für die Wandlung und/oder Isolierung von DC-Versorgungsschienen in einem verteilten Stromversorgungssystem bereitzustellen. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten SIP-Gehäuse untergebracht und bieten einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C. Sie eignen sich optimal für eine Vielzahl von digitalen Schaltungen, Test-/Messtechnik, Prozess- und Maschinensteuerungen sowie Telekom-Anwendungen.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
VIBLSD1-S12-S24-SIP | 11.4–12.6 | 1 | 24 | 0.042 |
VIBLSD1-S24-S5-SIP | 22.8–25.2 | 1 | 5 | 0.2 |