Die ungeregelte VHS1-SIP-DC/DC-Wandler-Serie wurde entwickelt, um eine wirtschaftliche und zuverlässige Lösung für die Wandlung und/oder Isolierung von DC-Versorgungsschienen in einem verteilten Stromversorgungssystem bereitzustellen. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten SIP-Gehäuse untergebracht und haben einen sehr großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C und 3000 VDC Isolation. Sie bieten eine robuste Schutzbarriere und verringern das Schaltrauschen bei einer Reihe von Anwendungen, darunter medizinische Geräte, Strommesssysteme und Hochspannungstestausrüstung.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
VHS1-S12-S5-SIP | 10.8–13.2 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
VHS1-S12-S12-SIP | 10.8–13.2 | 1 | 12 | 0.08 | UL/cUL |