Nicht mehr lieferbar

VGDS2-DIP Serie

2 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Dualausgang, 24-Pol DIP, 6000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    6000
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,27 x 0,58 x 0,37
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    32,26 x 14,73 x 9,4

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen
VGDS2-S5-D5-DIP 4.5–5.5 2 5/ -5 0.2/ -0.2 UL/cUL
VGDS2-S5-D9-DIP 4.5–5.5 2 9/ -9 0.11/ -0.11 UL/cUL
VGDS2-S5-D12-DIP 4.5–5.5 2 12/ -12 0.08/ -0.08 UL/cUL
VGDS2-S5-D15-DIP 4.5–5.5 2 15/ -15 0.07/ -0.07 UL/cUL
VGDS2-S12-D5-DIP 10.8–13.2 2 5/ -5 0.2/ -0.2 UL/cUL
VGDS2-S12-D9-DIP 10.8–13.2 2 9/ -9 0.11/ -0.11 UL/cUL
VGDS2-S12-D12-DIP 10.8–13.2 2 12/ -12 0.08/ -0.08 UL/cUL
VGDS2-S12-D15-DIP 10.8–13.2 2 15/ -15 0.07/ -0.07 UL/cUL
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web