Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Datenblatt
Alle Modelle
1 A Ausgangsstrom, 4,5–18 VDC-Eingang, SMT, Nicht isoliert, DC/DC-Wandler
500 mA Ausgangsstrom, 4,5–28 VDC-Eingang, SMT, Nicht isoliert, DC/DC-Wandler
1 W, 1:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 6-Pol SIP, 3000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
1 W, 1:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 14-Pol DIP, 1000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
1 W, 1:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 7-Pol SIP, 1000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler