Nicht mehr lieferbar

VESD2-DIP Serie

2 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Dualausgang, 14-Pol DIP, 3000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen
VESD2-S5-D5-DIP 4.5–5.5 2 5/ -5 0.2/ 0.2 UL/cUL
VESD2-S5-D9-DIP 4.5–5.5 2 9/ -9 0.11/ 0.11 UL/cUL
VESD2-S5-D12-DIP 4.5–5.5 2 12/ -12 0.08/ 0.08 UL/cUL
VESD2-S5-D15-DIP 4.5–5.5 2 15/ -15 0.07/ 0.07 UL/cUL
VESD2-S12-D5-DIP 10.8–13.2 2 5/ -5 0.2/ 0.2 UL/cUL
VESD2-S12-D9-DIP 10.8–13.2 2 9/ -9 0.11/ 0.11 UL/cUL
VESD2-S12-D12-DIP 10.8–13.2 2 12/ -12 0.08/ 0.08 UL/cUL
VESD2-S12-D15-DIP 10.8–13.2 2 15/ -15 0.07/ 0.07 UL/cUL
VESD2-S24-D5-DIP 21.6–26.4 2 5/ -5 0.2/ 0.2 UL/cUL
VESD2-S24-D9-DIP 21.6–26.4 2 5/ -5 0.11/ 0.11 UL/cUL
VESD2-S24-D12-DIP 21.6–26.4 2 12/ -12 0.07/ 0.08 UL/cUL
VESD2-S24-D15-DIP 21.6–26.4 2 15/ -15 0.07/ 0.07 UL/cUL
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web