Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
VESD1-S5-D5-SIP | 4.5–5.5 | 1 | 5/ -5 | 0.1/ 0.1 | UL/cUL |
VESD1-S5-D9-SIP | 4.5–5.5 | 1 | 9/ -9 | 0.06/ 0.06 | UL/cUL |
VESD1-S5-D12-SIP | 4.5–5.5 | 1 | 12/ -12 | 0.04/ 0.04 | UL/cUL |
VESD1-S5-D15-SIP | 4.5–5.5 | 1 | 15/ -15 | 0.03/ 0.03 | UL/cUL |
VESD1-S12-D5-SIP | 10.8–13.2 | 1 | 5/ -5 | 0.1/ 0.1 | UL/cUL |
VESD1-S12-D9-SIP | 10.8–13.2 | 1 | 9/ -9 | 0.06/ 0.06 | UL/cUL |
VESD1-S12-D12-SIP | 10.8–13.2 | 1 | 12/ -12 | 0.04/ 0.04 | UL/cUL |
VESD1-S12-D15-SIP | 10.8–13.2 | 1 | 15/ -15 | 0.03/ 0.03 | UL/cUL |
VESD1-S15-D5-SIP | 13.5–16.5 | 1 | 5/ -5 | 0.1/ 0.1 | -- |
VESD1-S15-D9-SIP | 13.5–16.5 | 1 | 9/ -9 | 0.06/ 0.06 | -- |
VESD1-S15-D12-SIP | 13.5–16.5 | 1 | 12/ -12 | 0.04/ 0.04 | -- |
VESD1-S15-D15-SIP | 13.5–16.5 | 1 | 15/ -15 | 0.03/ 0.03 | -- |
VESD1-S24-D5-SIP | 21.6–26.4 | 1 | 5/ -5 | 0.1/ 0.1 | UL/cUL |
VESD1-S24-D9-SIP | 21.6–26.4 | 1 | 9/ -9 | 0.06/ 0.06 | UL/cUL |
VESD1-S24-D12-SIP | 21.6–26.4 | 1 | 12/ -12 | 0.04/ 0.04 | UL/cUL |
VESD1-S24-D15-SIP | 21.6–26.4 | 1 | 15/ -15 | 0.03/ 0.03 | UL/cUL |