Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
VBT1-S3.3-S3.3-SMT | 3–3.6 | 1 | 3.3 | 0.3 | -- |
VBT1-S3.3-S5-SMT | 3–3.6 | 1 | 5 | 0.2 | -- |
VBT1-S5-S3.3-SMT | 4.5–5.5 | 1 | 3.3 | 0.3 | UL/cUL |
VBT1-S5-S5-SMT | 4.5–5.5 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
VBT1-S5-S9-SMT | 4.5–5.5 | 1 | 9 | 0.11 | UL/cUL |
VBT1-S5-S12-SMT | 4.5–5.5 | 1 | 12 | 0.08 | UL/cUL |
VBT1-S5-S15-SMT | 4.5–5.5 | 1 | 15 | 0.07 | UL/cUL |
VBT1-S5-S24-SMT | 4.5–5.5 | 1 | 24 | 0.04 | -- |
VBT1-S12-S3.3-SMT | 10.8–13.2 | 1 | 3.3 | 0.3 | -- |
VBT1-S12-S5-SMT | 10.8–13.2 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
VBT1-S12-S9-SMT | 10.8–13.2 | 1 | 9 | 0.11 | UL/cUL |
VBT1-S12-S12-SMT | 10.8–13.2 | 1 | 12 | 0.08 | UL/cUL |
VBT1-S12-S15-SMT | 10.8–13.2 | 1 | 15 | 0.07 | UL/cUL |
VBT1-S12-S24-SMT | 10.8–13.2 | 1 | 24 | 0.04 | -- |
VBT1-S15-S3.3-SMT | 13.5–16.5 | 1 | 3.3 | 0.3 | -- |
VBT1-S15-S5-SMT | 13.5–16.5 | 1 | 5 | 0.2 | -- |
VBT1-S15-S9-SMT | 13.5–16.5 | 1 | 9 | 0.11 | -- |
VBT1-S15-S12-SMT | 13.5–16.5 | 1 | 12 | 0.08 | -- |
VBT1-S15-S15-SMT | 13.5–16.5 | 1 | 15 | 0.07 | -- |
VBT1-S15-S24-SMT | 13.5–16.5 | 1 | 24 | 0.04 | -- |
VBT1-S24-S3.3-SMT | 21.6–26.4 | 1 | 3.3 | 0.3 | -- |
VBT1-S24-S5-SMT | 21.6–26.4 | 1 | 5 | 0.2 | -- |
VBT1-S24-S9-SMT | 21.6–26.4 | 1 | 9 | 0.11 | -- |
VBT1-S24-S12-SMT | 21.6–26.4 | 1 | 12 | 0.08 | -- |
VBT1-S24-S15-SMT | 21.6–26.4 | 1 | 15 | 0.07 | -- |
VBT1-S24-S24-SMT | 21.6–26.4 | 1 | 24 | 0.04 | -- |