Nicht mehr lieferbar

VAT0.25-SMT Serie

0,25 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Dualausgang, 10-Pol SMT, 1000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A)
VAT0.25-S5-D3.3-SMT 4.5–5.5 0.25 3.3/ -3.3 0.04/ 0.04
VAT0.25-S5-D5-SMT 4.5–5.5 0.25 5/ -5 0.03/ 0.03
VAT0.25-S5-D9-SMT 4.5–5.5 0.25 9/ -9 0.01/ 0.01
VAT0.25-S5-D12-SMT 4.5–5.5 0.25 12/ -12 0.011/ 0.11
VAT0.25-S5-D15-SMT 4.5–5.5 0.25 15/ -15 0.01/ 0.01
VAT0.25-S12-D5-SMT 10.8–13.2 0.25 5/ -5 0.03/ 0.03
VAT0.25-S12-D9-SMT 10.8–13.2 0.25 9/ -9 0.01/ 0.01
VAT0.25-S12-D12-SMT 10.8–13.2 0.25 12/ -12 0.011/ 0.11
VAT0.25-S12-D15-SMT 10.8–13.2 0.25 15/ -15 0.01/ 0.01
VAT0.25-S24-D5-SMT 21.6–26.4 0.25 5/ -5 0.03/ 0.03
VAT0.25-S24-D9-SMT 21.6–26.4 0.25 9/ -9 0.01/ 0.01
VAT0.25-S24-D12-SMT 21.6–26.4 0.25 12/ -12 0.011/ 0.11
VAT0.25-S24-D15-SMT 21.6–26.4 0.25 15/ -15 0.01/ 0.01
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web