Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Datenblatt
Alle Modelle
12 VDC Eingang, 1,5 W, Einzel/Dualausgang
15 W, Einzelausgang, gekapselt, Leiterplattenmontage
30 W, Einzelausgang, Chassisbefestigung
15 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, Chassisbefestigung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
1 W, 2:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 1.500 VDC Isolation
2 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Einzelausgang, 3000 VDC Isolierung