Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Datenblatt
Alle Modelle
24 VDC Eingang, 1,5 W, Einzel/Dualausgang
5 W, Einzelausgang, Chassisbefestigung
10 bis 36 VDC Eingangsspannungsbereich, 15 W, Einzel-/Dual-/Dreifachausgang
15 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
3 W, 2:1 Eingangsbereich, Geregelter Dualausgang, 2,10 x 0,93 x 1,19 cm
2 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Einzelausgang, 14-Pol DIP, 3000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler