Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Datenblatt
Alle Modelle
24 VDC Eingang, 1,5 W, Einzel/Dualausgang
12 VDC Eingang, 1,5 W, Einzel/Dualausgang
4,5 bis 5,5 VDC Eingangsspannungsbereich, 1 W, Ungeregelter Dualausgang, unabhängig, 1 K VDC-Isolation
9 bis 18 VDC Eingangsspannungsbereich, 7,5 W, Einzel/Dualausgang
36 bis 72 VDC Eingangsspannungsbereich, 6 W, Einzel/Dualausgang
18 bis 36 VDC Eingangsspannungsbereich, 6 W, Einzel/Dualausgang