Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Datenblatt
Alle Modelle
9 bis 18 VDC Eingangsspannungsbereich, 7,5 W, Einzel/Dualausgang
36 bis 72 VDC Eingangsspannungsbereich, 6 W, Einzel/Dualausgang
9 bis 18 VDC Eingangsspannungsbereich, 6 W, Einzel/Dualausgang
4,5 bis 7,2 VDC Eingangsspannungsbereich, 6 W, Einzel/Dualausgang
9 bis 18 VDC Eingangsspannungsbereich, 3 W, Einzel/Dualausgang
0,25 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Einzelausgang, 4-Pol SIP, 1000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler