Mit einer 6-W-Dauerleistung ist die PYBJ6-OM-Reihe eine Familie isolierter DC/DC-Wandler, die in einem Open-Frame-SMD-Gehäuse untergebracht sind. Diese Niedrigprofilmodule bieten einen Eingangsspannungsbereich von 2:1 und einen Wirkungsgrad von bis zu 86 %. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C eignet sich die Serie für konvektionsgekühlte Geräte und Anwendungen wie Mikrocontroller, Datenkommunikation, Telekommunikation, Fernsensorsysteme und tragbare Elektronik.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PYBJ6-D12-S5-OM | 9–18 | 6 | 5 | 1.2 | UL/cUL |
PYBJ6-D12-S12-OM | 9–18 | 6 | 12 | 0.5 | UL/cUL |
PYBJ6-D12-S15-OM | 9–18 | 6 | 15 | 0.4 | UL/cUL |
PYBJ6-D24-S3-OM | 18–36 | 4.95 | 3.3 | 1.5 | UL/cUL |
PYBJ6-D24-S5-OM | 18–36 | 6 | 5 | 1.2 | UL/cUL |
PYBJ6-D24-S12-OM | 18–36 | 6 | 12 | 0.5 | UL/cUL |
PYBJ6-D24-S15-OM | 18–36 | 6 | 15 | 0.4 | UL/cUL |