NRND

PYBJ6-D Serie

6-poliger isolierter DIP-DC/DC-Wandler

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PYBJ6-D Serie
PYBJ6-D Serie
PYBJ6-D Serie – Alternativansicht

Übersicht

  • 6 W
  • 2:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Wirkungsgrad bis 86 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Mit einer 6-W-Dauerleistung ist die PYBJ6-D-Reihe eine Familie isolierter DC/DC-Wandler, die in einem gekapselten 6-Pin-DIP-Gehäuse untergebracht sind. Diese Niedrigprofilmodule bieten einen Eingangsspannungsbereich von 2:1 und einen Wirkungsgrad von bis zu 86 %. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C eignet sich die Serie für konvektionsgekühlte Geräte und Anwendungen wie Mikrocontroller, Datenkommunikation, Telekommunikation, Fernsensorsysteme und tragbare Elektronik.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,24 x 0,71 x 0,25
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    31,6 x 18,1 x 6,3
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PYBJ6-D12-S5-D 9–18 6 5 1.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ6-D12-S5-D
PYBJ6-D12-S12-D 9–18 6 12 0.5 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ6-D12-S12-D
PYBJ6-D12-S15-D 9–18 6 15 0.4 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ6-D12-S15-D
PYBJ6-D24-S3-D 18–36 4.95 3.3 1.5 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ6-D24-S3-D
PYBJ6-D24-S5-D 18–36 6 5 1.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ6-D24-S5-D
PYBJ6-D24-S12-D 18–36 6 12 0.5 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ6-D24-S12-D
PYBJ6-D24-S15-D 18–36 6 15 0.4 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ6-D24-S15-D
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web